Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctions de sécurité :
Intégré
-
Type de sortie de sécurité :
2 paires OSSD (400 mA)
-
Type de connexions :
Connecteur M12 à 5 pôles (émetteur) et connecteur M12 à 8 pôles (récepteur)
-
Nombre de sorties de sécurité :
2
Caractéristiques électriques
-
Intensité de sortie (max) (A):
0,4
-
Tension de sortie (VDC):
24
-
Tension d'alimentation (VDC):
24 ± 20%
Caractéristiques du corps
Dimensions
-
Hauteur contrôlée (mm):
1210
-
Hauteur totale (mm):
1263
-
Hauteur (mm):
1263
-
Longueur (mm):
30
-
Profondeur (mm):
28
-
Longueur du câble de connexion (max) (m):
100
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de stockage :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
-
Résolution de la détection (mm):
90
Fonctionnement/Application
-
Type de démarrage et de redémarrage :
Automatique et manuel
-
Hauteur protégée (mm):
1210
-
Système de détection et de fonctionnement :
Émetteur et récepteur
-
Nombre de faisceaux :
16
-
Type de voyant :
LED
-
Type de détection :
Corps
-
Temps de réponse (msec):
5,5
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP67
-
Niveau de sécurité :
Type 4 - PL e - Cat.4, SIL3, SILCL3