Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Flash or sur palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3 mm [ .118 in ]
-
Couleur du boîtier :
Gris
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube, Tube