Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du corps
-
Couleur du câble :
Gris
-
Matériau de la gaine :
PVC
-
Matériau de l'isolant :
PVC
-
Matériau du conducteur :
Cuivre nu solide
Dimensions
-
Épaisseur de l'isolant :
0,64 mm [ 0,025 in ]
-
Largeur de l'isolant du câble :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Longueur du câble :
30.48 m [ 100 ft ]
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Dimension du fil (CMA):
278
-
Dimension du fil (mm²):
.05
-
Taille des brins (AWG):
30
Caractéristiques électriques
-
Délai de propagation :
1.55 ns/pi
-
Courant nominal (A):
1.5
-
Capacité :
62.9952 pF/m [ 19.2 pF/ft ]
-
Impédance (Ω):
80
-
Tension de fonctionnement (V):
150
Caractéristiques du signal
-
Diaphonie (distante) (%):
6
-
Diaphonie (locale) (%):
4
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Normes de l’industrie
-
Certification UL :
Style AWM 2678
-
Normes compatibles :
UL E47891
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de conducteurs :
20
-
Nombre de brins :
1
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme