Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
-
Type de pression :
Absolu
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble .1 m
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Hauteur :
5,84 mm [ .23 in ]
-
Diamètre du produit :
6,98 mm [ 0,274 in ]
Conditions d’utilisation
-
Pression :
3.5 bar [ 50 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de signal de sortie :
75 mV
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± 5 % FSO
Autre
-
Options du capteur :
Emplacement du module, Plage de température de compensation, Tension d’alimentation
-
Taille nominale du filetage :
-