Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SSMA
-
Type de connecteur :
Jack
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
3.18 mm [ .125 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Fileté
-
Méthode de blocage :
Mécanique
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
8.74 mm [ .344 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
7.24 mm [ .285 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
38
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
PTFE