Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint, Joint
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Interface RF :
SMA
-
Type de connecteur :
Fiche
-
Type de câble RF compatible :
Semi-rigide RG 405
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage du corps :
Or
-
Matériau du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
-
Matériau du contact central :
Cuivre
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure, Soudure
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Collier rétractable
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Longueur :
13.5 mm [ .532 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
6.35 mm [ .25 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 165 °C [ -85 – 329 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
18
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
Autre
-
Matériau diélectrique :
Fluorocarbone TFE
-
Matériau de l'écrou :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage de l'écrou d'accouplement :
Or sur nickel