Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
SSMT à MCX
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Jack SSMT
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche MCX
-
Type de câble coaxial :
9960-48
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre d'extrémités connectées :
2
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage :
Fil de cuivre
-
Matériau de placage du conducteur :
Argent
-
Matériau de placage du blindage :
Argent
-
Type de passe-fil :
HST
-
Matériau du conducteur :
Acier plaqué cuivre
-
Couleur du câble :
Bleu
-
Matériau de la gaine :
Fluorocarbone FEP
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau de base du contact :
Cuprobéryllium
-
Matériau de la bague :
Cuivre/laiton
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Matériau de placage de la bague :
Nickel
Fixation mécanique
-
Diamètre d'accouplement (mm):
2.5
Dimensions
-
Hauteur accouplé (mm):
2.1
-
Dimension du fil (CMA):
100.5
-
Dimension du fil (AWG):
30
-
Diamètre extérieur du câble :
1.32 mm [ .052 in ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 6
Autre
-
Matériau diélectrique :
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
-
Longueur d'assemblage de câbles :
.2 m [ .65 ft ]