Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Type de fil préinstallé :
55A0111
Caractéristiques du corps
-
Couleur du fil :
Blanc/Blanc avec bande noire
-
Matériau de placage du fil :
Étain
-
Type de fil :
Câblé
-
Matériau de placage du blindage :
Argent, Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Se connecte à/au :
Câble coaxial
Dimensions
-
Longueur (mm):
17, 21.5
-
Longueur (in):
.67, .85
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (AWG):
24
-
Dimension du fil conducteur préinstallé (mm²):
.24
-
Diamètres de gaine compatibles :
2.54 – 5.2 mm [ .1 – .205 in ]
-
Diamètres des conducteurs compatibles (mm):
.3 – .7
-
Diamètres diélectriques compatibles :
3.95 mm [ .155 in ]
-
Diamètre du blindage compatible (max) :
4.6 mm [ .18 in ]
Conditions d’utilisation
-
Propriétés de résistance :
Protection contre l’immersion
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
150