Caractéristiques du type de produit
-
Type de pression :
Jauge
-
Type de capteur de pression :
capteur de pression miniature
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Aucun connecteur
Caractéristiques électriques
-
Tension d'alimentation (V):
10
Caractéristiques du corps
-
Matériau du port :
Acier inoxydable
Dimensions
-
Diamètre du produit :
3,18 mm [ 0,125 in ]
-
Hauteur :
4,55 mm [ 0,179 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Plage de pression d'épreuve :
2X FS
-
Précision de la pression :
Jusqu’à ± 5 % FSO
-
Type de signal de sortie :
50 mV
-
Pression :
1.5 bar [ 25 psi ]
Autre
-
Taille nominale du filetage :
-
-
Options du capteur :
Corps