Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques électriques
-
Résistance de contact (mΩ):
8
-
Résistance de l’isolation (MΩ):
2000
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
Flash or
-
Orientation des contacts :
Droit
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
.76 µm [ 29.9212 µin ]
-
Épaisseur du matériau de placage de la zone de terminaison de contact PCB :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Press-Fit
-
Longueur de la queue et de la tige de raccordement :
17.45 mm [ .687 in ]
-
Le produit se termine à :
Circuit imprimé
Fixation mécanique
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Action/tige conforme
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Support d’isolation du fil :
Sans
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
2.36 – 3.18 mm [ .093 – .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 125 °C [ -85 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité d’emballage :
30000