Autre
-
Utilisation :
Couvercle d’épissure à dérouler pour les connexions de câble moteur et d’épissure de bras de réactance
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Sans
-
Type de produit :
Capot d’épissure de connexion de bras de réactance
-
Type de fermeture :
À dérouler
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
5
Conditions d’utilisation
-
Résistance à l'environnement :
Érosion, Eau salée, Eau contaminée, Pluie, Humidité
-
Résistant aux fluides de type :
Hydrocarbures, Transformateur rempli d'huile
Fonctionnement/Application
-
Résistance thermique :
Applicable aux basses températures, ignifugé
-
Stabilisé aux UV :
Oui
-
Résistance mécanique :
Résistant à l’abrasion, Contre les chocs ou les dommages mécaniques
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Flexible
-
Couleur principale :
Noir
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL, ANSI C119.1, CSA C22.2 No. 198.2
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Non
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Amériques
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1