Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
Mini BNC
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de contacts coaxiaux :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Zinc
-
Matériau de placage du corps :
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du contact central :
Cuivre, Nickel
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
-
Longueur des pattes et des broches :
4 mm [ .157 in ]
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Baïonnette
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Sans
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB :
24.1 mm [ .949 in ]
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) :
9.22 mm [ .363 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
2
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Classe :
Commercial
-
Matériau diélectrique :
PTFE
-
Caractéristiques supplémentaires :
Empilé, Matériel inclus