Caractéristiques du type de produit
-
Boîtier du capteur :
Prêt à l’emploi
-
Type d'accéléromètre :
MEMS DC
-
Type de produit :
Accéléromètre MEMS
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
Câble intégré
Caractéristiques électriques
-
Sortie sans accélération (mV):
2500 ±10
-
Plage de tension d'excitation (VDC):
8.5 – 36
-
Tension de sortie à pleine échelle (VDC):
±2
Caractéristiques du signal
-
Réponse en fréquence (Hz):
0-10000
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Aluminium anodisé
-
Poids :
35 g [ 1.225 oz ]
-
Nombre d'axes de détection :
Biaxial
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage à vis
Fonctionnement/Application
-
Type de courant de sortie :
CC
Autre
-
Non-linéarité (FSO) (%):
± 2
-
Plage d'accélération (±) (g):
70
-
Sensibilité (mV/g):
28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200