Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de blindage du câble :
Ruban/fil
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
8,7/15(17,5)
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Plastique (XLPE)
-
Nombre d'ailettes :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau de blindage :
Non
Dimensions
-
Sections de câbles compatibles (mm²):
95 – 240
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Extérieur
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
CENELEC HD 629.1, IEC 60502-4
-
Niveau de pollution (IEC 60815) :
IV
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Instructions d'installation :
Anglais