Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe B
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
600
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
50
-
Puissance nominale de la bobine CA (VA):
9.8
-
Résistance de la bobine (Ω):
12
-
Charge de commutation du contact (Min) :
1 A à 12 V
-
Courant nominal du contact (A):
25
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
277
-
Tension nominale du contact (VDC):
50
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Trou de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Autre
-
Classe de puissance de la bobine (VA):
9 – 10
-
Classe de courant du contact (A):
20 – 30
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Dimensions
-
Hauteur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longueur :
63.3 mm [ 2.5 in ]
-
Largeur :
63,8 mm [ 2.51 in ]
Fonctionnalités de contact
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CA
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées