Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type B SPST-NC
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
2350
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
8
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,245
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
5000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
8 g [ .282 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,2 – 0,3
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
12 – 13
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Tube, Boîte et tube
Dimensions
-
Hauteur :
12.3 mm [ .484 in ]
-
Longueur :
28.5 mm [ 1.12 in ]
-
Largeur :
10.1 mm [ .397 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
8 mm [ .315 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi0.15
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé