Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
General Purpose Power Relay
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form A (NO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contact unique
Caractéristiques électriques
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
16
-
Tension d'entrée (VDC):
5
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
500
-
Résistance de la bobine (Ω):
54
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
16
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
300
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
-
Contact limitant le courant continu (A):
16
-
Puissance de la bobine (W):
.5
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
120
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
16
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
2000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4000
-
Courant de la bobine (A):
.09
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnOInO
-
Matériau de placage des contacts :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
-
Type de borne :
Broches de soudure
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
25.5 mm [ 1 in ]
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur :
12.6 mm [ .496 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine (mm):
8
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine (mm):
8
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Température ambiante (max) (°C):
70
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Bistable, 1 bobine, à verrouillage
-
Commutation de sortie :
Aléatoire
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
10 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
12 – 16
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
500 – 600
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de température ambiante (°C):
-40 – 70
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (V):
4000
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30