Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Bascule
-
Type de lumière :
Sans lumière
-
Type de disjoncteur :
Commutateur de puissance
-
Type de disjoncteur :
Thermique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau (mm):
22.22 x 44.45
-
Fonction du circuit :
Pôle 1 - Commutateur uniquement, Pôle 2 - Série capteur de surcharge de déclenchement
-
Nombre de pôles :
2
Dimensions
-
Épaisseur du panneau (recommandée) :
.81 – 6.35 mm [ .032 – .25 in ]
Fixation mécanique
-
Options de montage :
Montage panneau enfichable
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
E/S internationales
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Patte de raccordement rapide directe 6.35 [.25]
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Noir
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Tension de fonctionnement (VDC):
50
-
Courant nominal (A):
10
-
Capacité de coupure :
1 000 A à 50 VCC/250 VCA ou 1 500 A à 125/250 VCA
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
3 – 33
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme