Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form C, 4PDT, 4 C/O
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts jumelés
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
4100
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
.2
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale du contact (VAC):
36
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance de la bobine (W):
.878
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
60
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
36
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
1
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
25 g [ 0,883 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Or F
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Broches pour circuits imprimés
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
10.8 mm [ .425 in ]
-
Longueur :
40.2 mm [ 1.58 in ]
-
Largeur :
32.9 mm [ 1.29 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-40 – 70
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 110 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de performance :
Standard
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
30 – 40
-
Classe de puissance de la bobine (W):
.8 – 1
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
10 – 11
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
40 – 50