Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais reed
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Disposition des contacts :
2 types A DPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
100
-
Résistance de la bobine (Ω):
3860
-
Courant nominal du contact (A):
0,75
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VDC):
100
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,149
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
10.5 mm [ .413 in ]
-
Longueur :
26 mm [ 1.02 in ]
-
Largeur :
10.5 mm [ .413 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) (°C):
70