Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
20
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
1.7 – 2.1
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 17
-
Dimension du fil (mm²):
.75 – 1
-
Dimension du fil (mm²):
.75, 1
-
Dimension du fil (AWG):
17, 18
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
3800
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)