Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Disposition des contacts :
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
777
-
Charge de commutation du contact (Min) :
10 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
400
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
2000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1200
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
12
-
Contact limitant le courant continu (A):
6
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
12
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
6
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
240
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,741
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
2500
Caractéristiques du corps
-
Poids :
85 g [ 2.988 oz ]
-
Type de boîtier :
Protégé contre la poussière
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgNi90/10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
58 mm [ 2.28 in ]
-
Longueur :
73.5 mm [ 2.89 in ]
-
Largeur :
27 mm [ 1.06 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
4 mm [ .157 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTI
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de voyant :
LED
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,6 – 0,8
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
50 – 60
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
>60
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
25 – 30