Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais :
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
4 Form C, 4PDT, 4 C/O
-
Nombre de pôles du contact :
4
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Éruption magnétique
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
48
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale du contact (VAC):
120
-
Puissance de la bobine (W):
.006
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
48
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
120
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion :
Enfichable
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Dimensions
-
Hauteur :
109 mm [ 4,29 in ]
-
Longueur :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largeur :
45 mm [ 1.77 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 60
Fonctionnement/Application
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte et carton