Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Plusieurs plages de temporisation
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
48
-
Courant nominal du contact (A):
10
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Vis de montage
-
Type de montage :
Rail DIN
Dimensions
-
Hauteur :
97 mm [ 3,81 in ]
-
Longueur :
56 mm [ 2.2 in ]
-
Largeur :
68 mm [ 2.67 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 65
-
Température ambiante (max) :
65 °C [ 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±1 % ±10 msec.
-
Mode de fonctionnement :
Modes multiples
-
Temporisation :
.1 – 3 secondes, .33 – 10 secondes, 1 – 30 secondes, 4 – 120 secondes
-
Type de contrôle :
Réglable
-
Type de courant :
CC