Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±15%
-
Mode de fonctionnement :
Temporisation
-
Temporisation :
.2 – 2 secondes
-
Plage de temporisation (seconds):
.7 – 7
-
Type de contrôle :
Bouton
-
Type de courant :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Plusieurs plages de temporisation
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120 – 110
-
Courant nominal du contact (A):
10
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 75
-
Température ambiante (max) :
75 °C [ 167 °F ]
Dimensions
-
Hauteur :
78,4 mm [ 3,09 in ]
-
Longueur :
189,9 mm [ 7.48 in ]
-
Largeur :
85,8 mm [ 3,38 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme