Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Précision de répétition (max) :
±2%
-
Mode de fonctionnement :
Retard sur l’alimentation
-
Temporisation :
.15 – 3 secondes
-
Type de contrôle :
Potentiomètre interne
-
Type de courant :
CC
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Soufflage magnétique
-
Disposition des contacts :
4 types C 4PDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
125
-
Courant nominal du contact (A):
10
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 50
-
Température ambiante (max) :
50 °C [ 122 °F ]
Dimensions
-
Hauteur :
109,2 mm [ 4,3 in ]
-
Longueur :
45 mm [ 1.77 in ]
-
Largeur :
45 mm [ 1.77 in ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais temporisé
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes de raccordement rapide
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes de raccordement rapide
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Fiche femelle
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme