Caractéristiques du type de produit
-
Type d'actionneur :
Pousser pour réinitialiser
-
Type de disjoncteur :
Thermique
-
Voyant :
Sans
Fonctionnalités de configuration
-
Fonction du circuit :
Série déclenchement
-
Nombre de pôles :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
-
Courant nominal (A):
8
-
Capacité de coupure :
1 000 A à 250 V CA/50 V CC
Caractéristiques du corps
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
Fonctionnalités de contact
-
Temps de déclenchement à 200 % (seconds):
4 – 40
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
Raccordement rapide 6.35 [.25], courbure à 90°
Marquage d’identification
-
Type de marquage estampillé :
Marquage de débit rouge