Dimensions du boîtier :
TO-5
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Faible
-
Section de fil (acceptée) :
.41 mm [ .016 in ]
-
Matériau de l'isolateur :
Fluoropolymère
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Placage de la cosse :
Or
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau de la borne :
Cuprobéryllium
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
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité de l'isolant :
UL 94V-0