Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à fil, Carte-à-carte
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Contact central :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Non plaqué
-
Matériau de placage du contact central :
Aucun
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.5 mm [ .02 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PBT GF
-
Embout :
Sans
-
Code de détrompage et connecteur :
A
-
Angle de sortie du câble :
180°
Fonctionnalités de configuration
-
Verrouillage par pression :
Sans
-
Nombre de positions :
1
Autre
-
Matériau diélectrique :
Aucun
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
-
Quantité par emballage :
2500
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
10.3 mm [ .405 in ]
-
Longueur :
26 mm [ 1.023 in ]
-
Largeur :
10.9 mm [ .429 in ]
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Style de montage sur le panneau :
Montage avant
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Caractéristiques du signal
-
Gamme de fréquences de fonctionnement (MHz):
0 – 6000
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 65, 85, 75, 70
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
167, 158, 176, 185, 149
-
Type de câble :
DACAR 462
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal