Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de signaux tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Version sensible
-
Nombre de pôles du contact :
2
-
Options pour le relais :
Classé RF, Commutation de puissance
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Contacts jumelés, Forme d’aile
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000000
-
Résistance de la bobine (Ω):
234
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1,06 dB à 100 MHz, 1,49 dB à 900 MHz
-
Charge de commutation du contact (Min) :
.1 mA à .0001 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Isolation diélectrique initiale entre contacts adjacents (Vrms):
1000
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
2
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
2
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
5
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,1
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1800
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.33 dB à 900 MHz
-
Isolation (paramètre HF) :
-18.8 dB à 900 MHz, -37 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids :
.75 g [ .026 oz ]
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
PdRu
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
CMS sur PCB
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
5.65 mm [ 0,222 in ]
-
Longueur :
10 mm [ .393 in ]
-
Largeur :
6 mm [ .236 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTV
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Polarisé, monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,05 – 0,3
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
0 – 6
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
0 – 10
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
0 – 6