Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
1 Form C (CO)
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Forme d’aile
-
Particularités de l'isolant :
Tension de résistance aux surtensions initiale de 1 500 V entre les contacts et la bobine
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
178
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
2
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
220
-
Puissance nominale de la bobine CC (mW):
140
-
Tension nominale de la bobine (VAC):
5
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000000
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1.07 à 100 MHz, 1.45 à 900 MHz
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
2
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
600
Caractéristiques du signal
-
Isolation (paramètre HF) :
-40 dB à 3 GHz, -72 dB à 900 MHz, -80 dB à 100 MHz
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.12 dB à 900 MHz, -.4 dB à 3 GHz
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de borne :
CMS sur PCB
-
Type de connexion :
Extrémité du PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Circuit imprimé
Dimensions
-
Hauteur :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Longueur :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largeur :
7.2 mm [ .283 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 85 °F ]
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
Fonctionnement/Application
-
Type de performance :
Standard
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
-
Type de commande :
CC
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine, Boîte et carton
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8
-
Classe de puissance de la bobine (mW):
50 – 300
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
9 – 10
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16