Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais RF
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Options pour le relais :
Classé RF, Commutation de puissance
-
Caractéristiques spéciales du contact :
Forme d’aile
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance initiale de l'isolant (MΩ):
1000000
-
Résistance de la bobine (Ω):
4114
-
Rapport de tension d'ondes stationnaires (paramètre HF) :
1,07 dB à 100 MHz, 1,45 dB à 900 MHz
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
250
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
220
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
600
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
2
-
Contact limitant le courant continu (A):
2
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
2
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
2
-
Courant nominal du contact (A):
2
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
24
-
Tension nominale du contact (VAC):
30
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
0,14
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
1000
Caractéristiques du signal
-
Perte d'insertion (paramètres HF) :
-.03 dB à 100 MHz, -.12 dB à 900 MHz, -.35 dB à 3 GHz
-
Isolation (paramètre HF) :
-45 dB à 3 GHz, -72 dB à 900 MHz, -80 dB à 100 MHz
Caractéristiques du corps
-
Poids (oz):
2.5
-
Type de boîtier :
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Or
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
CMS sur PCB
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
CMS sur PCB
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
9.1 mm [ .358 in ]
-
Longueur :
14.6 mm [ .574 in ]
-
Largeur :
7.2 mm [ .283 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
-
Température ambiante (max) :
85 °C [ 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Boîte et carton
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
70 – 85
-
Classe de courant du contact (A):
0 – 2
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,05 – 0,3
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
9 – 10
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
14 – 16
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
6 – 8