Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles :
Fiche USB mini 5 pos type B - USB (Std) type A
-
Assemblage du câble (extrémité A) :
Fiche USB de type A
-
Assemblage du câble (extrémité B) :
Fiche mini USB de type B
Caractéristiques du corps
-
Égalisé :
Non
-
Couleur du câble :
Noir
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
20, 25
Fonctionnement/Application
Autre
-
Configuration de l'assemblage de câbles :
Double extrémité