Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
PCB
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
915 ISM et ZigBee États-Unis
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
0
-
Bande de fréquence (MHz):
902 – 928
-
Catégorie de fréquence :
902 – 930
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
Autre
-
Niveau de précision :
Standard
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
UE, Amériques
Dimensions
-
Hauteur :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Longueur :
38.1 mm [ 1.5 in ]
-
Largeur :
15.24 mm [ .6 in ]
Caractéristiques du corps
Normes de l’industrie
-
Application principale :
LoRaWAN, Zigbee, ISM
-
Application sans fil :
LoRaWAN, ISM, Zigbee
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne