Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
PCB
-
Type d'antenne :
Puce
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
-
Configuration du port :
Port unique
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<2:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
2
-
Bande de fréquence (MHz):
2400 – 2483.5
-
Catégorie de fréquence :
2400 – 2500
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
Caractéristiques du corps
-
Poids (g):
.5
-
Poids (oz):
.0176, .018
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Linéaire
-
Type de montage :
Montage sur patte/trou traversant
Dimensions
-
Hauteur :
.78 mm [ .031 in ]
-
Longueur :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Largeur :
12.7 mm [ .5 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
802.11 b/g, Bluetooth et ZigBee
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
Bluetooth, Wi-Fi
-
Application sans fil :
Bluetooth, Wi-Fi, Zigbee
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac et boîte
Autre
-
Niveau de précision :
Standard