Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Raccordement de l'antenne :
SMD, SMT
-
Type de produit :
Antenne
Fonctionnalités de configuration
-
Style d'antenne :
Estampillé
-
Type d'antenne :
Métal estampé
-
Type de bande :
Bande unique
-
Emplacement de montage :
Intégré
Caractéristiques électriques
-
VSWR (max) :
<3:1
-
Fonctionnement de l'antenne :
Passif
-
Impédance (Ω):
50
Caractéristiques du signal
-
Gain (max) (dB):
0
-
Bande de fréquence (MHz):
1565 – 1585
-
Catégorie de fréquence :
1420 – 1620
-
Gain maximal (dBi):
0 < 3
Caractéristiques du corps
Fixation mécanique
-
Polarisation :
Circulaire droite
-
Type de montage :
Montage en surface
Dimensions
-
Hauteur :
6.05 mm [ .238 in ]
-
Diamètre du produit :
16 mm [ .63 in ]
Fonctionnement/Application
-
Norme sans fil :
GPS
-
Directivité :
Omnidirectionnel
Normes de l’industrie
-
Application principale :
GPS
-
Application sans fil :
GPS
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine
Autre
-
Niveau de précision :
Standard