Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type C SPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
160
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 12 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
480
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
1500
-
Courant nominal du contact (A):
20
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
.9
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
18 g [ .635 oz ]
-
Type de boîtier :
Soudage automatique résistant au flux
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
AgSnO
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Borne de positionnement
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
15.7 mm [ .618 in ]
-
Longueur :
29 mm [ 1.14 in ]
-
Largeur :
21.5 mm [ .846 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTII
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température ambiante (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Processus de soudure :
Soudure à vague
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton et Tube
Autre
-
Classe de courant du contact (A):
10 – 20, 20 – 30
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,8 – 1
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
15 – 16
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
25 – 30
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
20 – 25