Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Autre
-
Utilisation :
Fermeture sur les câbles d’alimentation et les câbles de télécommunications
-
Instructions d'installation :
Anglais
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Caractéristiques du type de produit
-
Durée limite de stockage :
Illimité
-
Matière :
Polyoléfine réticulée
-
Répartition de l'adhésif :
En ligne
-
Avec adhésif d'étanchéité :
Avec
-
Type de connecteur :
Sertissage
-
Type d'installation :
Campagne machine de thermorétraction
-
Type de produit :
Raccord en ligne
Dimensions
-
Type de connexion de câble :
Du plastique au plastique
-
Sections de conducteurs compatibles (mm²):
0,5 – 2,5
Caractéristiques du corps
-
Flexibilité :
Semi-rigide
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de l'isolant :
Plastique
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
EN 50393
Fixation mécanique
-
Renforcement mécanique :
Renforcé de fibres
Fonctionnement/Application
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 1
Fonctionnalités de configuration