Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Installation sous tension, Cale
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Oui
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 500
Caractéristiques du corps
-
Matériaux de conducteurs compatibles :
Aluminium
Dimensions
-
Sections de conducteurs compatibles - dérivation :
127 – 177 mm² [ 266,8 – 336,4 AWG/kcmil ]
-
Sections de conducteurs compatibles - principal :
150 – 185 mm² [ 300 – 350 AWG/kcmil ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
32 – 347
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Aérien
Autre
-
Couleur de cartouche nécessaire :
Bleu