Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts du commutateur auxiliaire :
3PDT
-
Disposition des contacts :
SPDT
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Résistance de la bobine (Ω):
5,4
-
Courant nominal du contact (A):
300
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement auxiliaire :
Connecteur de fil
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Borne 3/8-24 UNF-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Connecteur
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage
-
Couple (principal) (in-lbs):
112,5
-
Type de montage :
Châssis
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Contacteur à usage général
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme