Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
SPST NC
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Courant nominal du contact (A):
0,25
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
28
Fixation mécanique
-
Couple (bobine) (in-lbs):
7,5
-
Type d'installation du produit :
Plaque de montage
-
Couple (principal) (in-lbs):
7,5
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Fonctionnement/Application
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Étanche
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
6-32 UNC-2A
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
6-32 UNC-2A
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme