Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Disposition des contacts :
2 types C DPDT-CO
Caractéristiques électriques
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
28
-
Résistance de la bobine (Ω):
19
-
Courant nominal du contact (A):
10
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
6
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
1,89
Caractéristiques du corps
-
Type de boîtier :
Hermétiquement étanche
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches crochets à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches crochets à souder
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Supports de montage
-
Type de montage :
Montage sur châssis
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-65 – 125
-
Température ambiante (max) :
125 °C [ 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance aux chocs :
100 G, 6 ms
-
Résistance aux vibrations :
20G's, 10 – 2000Hz
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Non polarisé, monostable