Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Temporisation
-
Phase :
Simple
-
Disposition des contacts :
1 NC et 1 NO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VDC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
5
Caractéristiques du signal
-
Réglage de la fréquence (Hz):
50 – 60
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Montage sur panneau
Dimensions
-
Hauteur :
63.5 mm [ 2.5 in ]
-
Longueur :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Largeur :
114,3 mm [ 4.5 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 65 °C [ -4 – 149 °F ]
-
Température ambiante (max) :
65 °C [ 149 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de protection :
Sous-fréquence
-
Type de courant :
CA