Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Mode de fonctionnement :
Perte de niveau réglable
-
Type de protection :
Sous-tension
-
Type de contrôle :
Potentiomètre réglable
-
Type de courant :
CA
Fonctionnalités de configuration
-
Options pour le relais :
Temporisation
-
Phase :
Triple
-
Disposition des contacts :
1 NC et 1 NO
Caractéristiques électriques
-
Tension d'entrée (VAC):
120
-
Courant nominal du contact (A):
5
Fixation mécanique
-
Type d'installation du produit :
Collerette avec trous de montage
-
Type de montage :
Panneau
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 70 °C [ -40 – 158 °F ]
-
Température ambiante (max) :
70 °C [ 158 °F ]
Caractéristiques du signal
-
Réglage de la fréquence (Hz):
50 – 400
Dimensions
-
Hauteur :
76.2 mm [ 3 in ]
-
Longueur :
107.95 mm [ 4.25 in ]
-
Largeur :
114,3 mm [ 4.5 in ]
Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de protection
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Bornes filetées
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Bornes filetées
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme