Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Type d'application :
Distribution
-
Équipement compatible :
Isolateur de poteau
Dimensions
-
Longueur de l'isolant :
1371.6 mm [ 54 in ]
-
Diamètre de la jupe recouvrant la base de la borne :
129.54 – 160.02 mm [ 5.1 – 6.3 in ]
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
Polyoléfine réticulée
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau de l'isolateur :
Porcelaine
Fonctionnalités de configuration
-
Inspection visuelle :
Non
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
0 – 105
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
RUS
Disponibilité du produit
-
Disponibilité :
Chine, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Europe, Moyen-Orient et Afrique
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'installation :
Appliqué à froid
-
Type de produit :
Volière
-
Type d'isolateur/ANSI :
Porcelaine
Caractéristiques électriques
-
Classe de tension (kV):
≤ 36
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme