Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Fiche
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanchéifiable :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
22
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions d'alimentation :
6
-
Nombre de positions de signaux :
16
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
750
-
Tension de fonctionnement (VDC):
750
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5, 15, 35
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Broche
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
3.3 mm [ .13 in ]
-
Couleur du boîtier :
Noir
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot, Lot