Caractéristiques du type de produit
-
Type de relais ou de contacteur :
Relais de puissance tout usages
Fonctionnalités de configuration
-
Particularités de la bobine :
Isolation des bobines UL classe F
-
Nombre de pôles du contact :
1
-
Disposition des contacts :
1 type A SPST-NO
Caractéristiques électriques
-
Résistance de la bobine (Ω):
720
-
Charge de commutation du contact (Min) :
100 mA à 5 V
-
Tension de commutation du contact (max) (VAC):
277
-
Tension de commutation du contact (max) (VDC):
30
-
Isolation diélectrique initiale entre les contacts ouverts (Vrms):
750
-
Contact limitant le courant de rupture (A):
8
-
Contact limitant le courant continu (A):
8
-
Contact limitant le courant de fonctionnement (A):
8
-
Contact limitant le courant de courte durée (A):
8
-
Courant nominal du contact (A):
8
-
Tension nominale de la bobine (VDC):
12
-
Tension nominale du contact (VAC):
250
-
Tension nominale du contact (VDC):
30
-
Puissance nominale de la bobine CC (W):
.2
-
Isolation diélectrique initiale entre bobine/contact (Vrms):
4000
Caractéristiques du corps
-
Poids :
9 g [ .318 oz ]
-
Type de boîtier :
Résistant au flux, compatible avec la soudure automatique et lavable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Oxyde de cadmium d’argent
Caractéristiques de terminaison
-
Type de connexion et de raccordement au réseau :
Broches à souder
-
Type de connexion et de raccordement de la bobine :
Broches à souder
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Dimensions
-
Hauteur :
14.7 mm [ .58 in ]
-
Longueur :
18.2 mm [ .716 in ]
-
Largeur :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Isolant de ligne de fuite entre le contact et la bobine :
9.4 mm [ .37 in ]
-
Largeur d'isolation entre le contact et la bobine :
3.2 mm [ .125 in ]
Conditions d’utilisation
-
Catégorie de protection environnementale :
RTIII
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Température ambiante (max) :
105 °C [ 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Type de courant :
CC
-
Système magnétique à bobine :
Monostable
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot
Autre
-
Classe de température ambiante (°C):
50 – 70
-
Classe de courant du contact (A):
16
-
Classe de puissance de la bobine (W):
0,15 – 0,2
-
Classe de hauteur (mécanique) (mm):
14 – 15
-
Classe de longueur (mécanique) (mm):
16 – 20
-
Classe de largeur (mécanique) (mm):
10 – 12