Fiche
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Taille du boîtier :
5
-
Étanchéifiable :
Non
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Encoches de mise à la terre
-
Configuration des matériaux du boîtier :
Boîtier entièrement métallique
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Matériau du blindage :
Acier
-
Matériau de placage du blindage :
Étain
-
Matériau de l'isolant :
Thermoplastique
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
Taille 20
-
Options de contact :
Commander séparément
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Trous de montage
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Nylon GF, Nylon GF
-
Matériau du boîtier :
Acier
-
Axe central (pas) :
2.76 mm [ .109 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
4.19 – 11.56
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Blindé :
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage, Kit, Kit
-
Quantité par emballage :
1