Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fonction de la mise à la terre  Encoches de mise à la terre

  • Configuration des matériaux du boîtier  Boîtier entièrement métallique

  • Étanche  Non

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble

  • Taille du boîtier  5

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  50

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau de l'isolant  Nylon renforcé de fibre de verre

  • Matériau de placage du boîtier  Étain, Zinc

  • Matériau de placage du blindage  Acier

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 20

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3.7

  • Options de contact  Commander séparément

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Trous de montage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon GF, Polyester GF, Thermoplastique

  • Matériau du boîtier  Acier

  • Axe central (pas) (mm) 2.74, 2.77, 2.79

  • Axe central (pas) (in) .108, .109, .11

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.73, 4.58 – 11.68

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 20

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .56

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non, Oui

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage

  • Quantité par emballage  50, 225

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-035-DCPPS205

Documents associés
Aucun document disponible.