Corps propre
-
Type de connecteur femelle :
180°
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
11.75
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Type de cosse :
Connecteur
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.6 mm [ .024 in ]
-
Placage de l'interface :
Or (Au)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.4 – 1.9 mm [ .055 – .075 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
20 – 18
-
Dimension du fil (mm²):
.5 – .75
-
Dimension du fil (mm²):
.5, .6, .75
-
Dimension du fil (AWG):
18, 19, 20
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 125, 130, 140, 145, 150
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266, 284, 293, 302
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
6500
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)